Mâner în formă de U cu garnitură de etanșare oțel inoxidabil A4 polișat 06931-10-111205200
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Filet M04 - M05
- Distanță axială 120 - 300 mm
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
- Geometrie optimizată pentru curățare
Sales unit
27,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
cu garnitură de etanșare
Varianta 2
Design igienic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
Culoarea
componentei
albastru ultramarin RAL 5002
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M5
D1=diametru
13,25
H1=înălțime
2
L=lungime
213,25
T= adâncimea filetului
10
B
12
Capacitate de încărcare
N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
50
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Product description
Mânerul cu arc Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Inelele de etanșare interschimbabile completează pachetul general.
Material
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare din termoplastic (POM, armat cu fibră de sticlă), conform normelor EU10/2011 și FDA.
Version
Mâner cu arc din oțel inoxidabil lustruit.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Assembly
Din spate.
Advantages
Materiale compatibile cu produsele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea mânerului arcuit Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Mâner de arc cu două inele de etanșare.
Drawing reference
1) Mâner în formă de U
2) Inel de etanșare
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.