text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oblic
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri deschis RAL 7035
Materialul componentei
alamă
A= distanța de găurire
140
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
155
B
37
Capacitate de încărcare N
1000
H
60
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner din termoplastic, întărit cu bile de sticlă.
Bucșă filetată, din alamă.
Version
negru-gri sau gri deschis.
Note
Mâner din poliamidă solidă înclinată. Tubul mânerului și piciorul mânerului sunt o singură unitate. Datorită suprafețelor sale de sprijin teșite, instalarea este posibilă chiar și în spații închise, de exemplu în colțuri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem