Mâner în formă de U cu suprafață interioară moale termoplastic negru 06913-615008
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
- Putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
Unitatea de vânzare
18,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
cu suprafață interioară moale
Varianta 2
Zona umedă
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Copolimer stiren-etilenă-butilenă-stiren
Culoarea
componentei
gri
A= distanța de găurire
150
D = Orificiu de fixare
M8x25
H=înălțime
53
L=lungime
178
B
29
B1
25,5
Capacitate de încărcare
N
500
L1
118
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Componentă dură fabricată din termoplastic, armată cu granule de sticlă. Componentă moale fabricată din SEBS.
Version
Componenta dură negru mat, componenta moale gri bazalt.
Note
Mâner din poliamidă rezistentă. Confort foarte bun la purtare și prindere datorită suprafeței interioare moi a mânerului.
Livrarea include șuruburi, piulițe și șaibe zincate negre. Materialul de fixare din oțel inoxidabil (1.4301) este inclus pentru zonele umede.
Livrarea include șuruburi, piulițe și șaibe zincate negre. Materialul de fixare din oțel inoxidabil (1.4301) este inclus pentru zonele umede.
Assembly
Din partea operatorului.
On request
Cu etichetare individuală pe componenta moale, în relief sau în relief. Componentele dure și moi sunt disponibile în toate culorile RAL.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.