Mâner în formă de U Zona umedă termoplastic 06916-100052
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Rezistent la torsiune și ușor de utilizat, potrivit pentru zonele umede
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
Unitatea de vânzare
7,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
Zona umedă
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M5X22
L=lungime
122
B
19
B1
17
C
8,5
Capacitate de încărcare
N
1000
H
35
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
S
20
T
13
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplastic, bilă de sticlă întărită.
Version
negru mat cu o structură cu granulație fină.
Note
Mânerele sunt extrem de rezistente la torsiune și ușor de folosit. Șuruburile de fixare, piulițele și șaibele sunt livrate împreună. Pentru zonele umede șuruburile de fixare, piulițele și șaibele din oțel sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.