Mâner în formă de U cu suprafață interioară moale Polipropilenă negru 06913-10-0940412
Unitatea de vânzare
7,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
cu suprafață interioară moale
Varianta 2
Standard
Materialul
corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
portocaliu
A= distanța de găurire
93,7
D = Orificiu de fixare
M4
H=înălțime
48,8
L=lungime
105
B
16,3
Capacitate de încărcare
N
500
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Main component polypropylene (PP).
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Soft components thermoplastic elastomer.
Tapped bushes brass.
Version
Main component black.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Soft components black, orange, yellow, red, green, blue, grey.
Tapped bushes galvanised.
Note
Excellent carrying and gripping comfort thanks to its soft inner surface.
Assembly
From the rear.
On request
Main components grey with other colour combinations.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.