Mâner în formă de U aluminiu eloxat natural 06929-10-088053
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiune transversală pătrată
- Montaj: de pe partea din spate, cu material de întărire
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Unitatea de vânzare
7,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
A= distanța de găurire
88
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
96
B
12
B1
8
Capacitate de încărcare
N
750
H
29
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
T
10
UNSPSC Code
27112104
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
Aluminiu.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Note for ordering
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.