text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat negru
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
108
B
12
B1
8
Capacitate de încărcare N
750
H
39
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
T
10
UNSPSC Code
27112104
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
Aluminiu.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Note for ordering
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Assembly
Din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem