Mâner în formă de U oțel inoxidabil semi-lucios satinat 06924-01-1200805
Unitatea de vânzare
11,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
128
B
12
B1
8
Capacitate de încărcare
N
1000
H
39
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
Suprafață semi-lucioasă, șlefuită glisant.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.