text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Culoarea corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
112
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
132
B
20
Capacitate de încărcare N
1000
D2
14
H
47
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
R
22
T
15
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
GJS 400.
Version
debavurată și șlefuită.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Assembly
Din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem