Mâner în formă de U Fontă cenușie lucios 06895-12510
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: oțel inoxidabil, 1.4404
- Variații de culoare: lucios și negru
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
11,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Culoarea
corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
125
D = Orificiu de fixare
M10
L=lungime
147
B
22
Capacitate de încărcare
N
1000
D2
16
H
53
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
R
24
T
18
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
GJS 400.
Version
debavurată și șlefuită.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.