Mâner în formă de U Fontă cenușie negru 06895-112081
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: oțel inoxidabil, 1.4404
- Variații de culoare: lucios și negru
- Montaj: de pe partea din spate
Sales unit
13,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Culoarea
corpului de bază
negru
Culoarea
componentei
acoperită cu plastic
A= distanța de găurire
112
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
132
B
20
Capacitate de încărcare
N
1000
D2
14
H
47
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
R
22
T
15
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
Description
Material
GJS 400.
Version
debavurată și șlefuită.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Assembly
Din spate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.