text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner pentru deget
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
A= distanța de găurire
30
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
38
T= adâncimea filetului
10
B
8
Capacitate de încărcare N
500
H
32
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Assembly
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06917.
Șaibe 07300.
Șaibe 07305.
Șuruburi cu cap hexagonal 07171.
Șuruburi 07174.
Șuruburi cilindrice 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought