Mâner pentru deget rotund oțel cromat lucios 06930-10-030041
Unitatea de vânzare
5,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner pentru deget
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
30
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
38
T= adâncimea filetului
8
B
8
Capacitate de încărcare
N
1000
H
32
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel.
Version
cromat lucios.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Assembly
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06922-11.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub cu cap înecat 07171.
Șaibă 07174.
Șurub cilindric 07160.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub cu cap înecat 07171.
Șaibă 07174.
Șurub cilindric 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.