Mâner arcuit termoplastic gri negru 06909-11406
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- Montaj: de pe partea de operare
Sales unit
4,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner arcuit
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
A= distanța de găurire
114
D = Orificiu de fixare
6,5
L=lungime
134
B
28
C
29
Capacitate de încărcare
N
1000
D1
10,5
H
48
L1
92
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
În formă de U
R
117
R1
79
S
15
T
6,5
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
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Assembly
Din partea operatorului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.