Mâner arcuit poliamidă negru 06907-17708
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: termoplastic
- Montaj: de pe partea de operare
- Asamblare simplificată datorită orificiului alungit unilateral
Unitatea de vânzare
4,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner arcuit
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
177-182
L=lungime
208
B
30
Capacitate de încărcare
N
1000
D
8,5
H
48,1
H1
31
SW
13,2
T
14
T1
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic negru.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.