text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner arcuit
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
A= distanța de găurire
119
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
150
B
25
C
33
Capacitate de încărcare N
1000
H
43,5
L1
98
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
bombat
R
94
T
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel galvanizat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem