text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Formă
B
Materialul corpului de bază
termoplastic
A= distanța de găurire
198
D = Orificiu de fixare
8,8
L=lungime
236
B
100
Capacitate de încărcare N
1000
H
80
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Bilă de sticlă PA termoplastică întărită.
Version
negru.
Note
Mânere de arc înclinate, cu formă ergonomică și protecție de prindere pentru mâini. Pentru montare pe uși, clapete și profile de aluminiu. Ideal pentru ușile cu două foi. Fixare cu șuruburi cu cap hexagonal M8 sau cu cap de brânză.

Capacele de acoperire nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem