Mâner în formă de U oțel cromat lucios 06930-04203
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Pentru dispozitive optice, echipamente de laborator, dispozitive audio, video și Hi-Fi
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
4,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
42
D = Orificiu de fixare
M3
D1=Diametrul exterior
5
L=lungime
50
T= adâncimea filetului
6
B
8
Capacitate de încărcare
N
1000
H
25
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel.
Version
Șaibă șlefuită fin.
Mâner în formă de U cromat lucios.
Mâner în formă de U cromat lucios.
Note
Șaibele suport sunt livrate nemontate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.