text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
55
D = Orificiu de fixare
M5
D1=Diametrul exterior
10
L=lungime
70
T= adâncimea filetului
10
B
15
Capacitate de încărcare N
1000
H
41
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel.
Version
Șaibă șlefuită fin.
Mâner în formă de U cromat lucios.
Note
Șaibele suport sunt livrate nemontate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem