Mâner în formă de U oval aluminiu negru 06920-12012001
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Fixarea prin sistem de inserție în contraelement
- Mânerul poate fi încărcat numai vertical în sus
Unitatea de vânzare
29,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oval
Varianta 2
detașabil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
brunată
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M5x16
L=lungime
155
A1
24
A2
7
B
35
B1
13
B2
21
Capacitate de încărcare
N
1000
D1
12
H
58
H1
8
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
Mâner de arc oval din aluminiu RO AW-6060.
Șurub de montare din oțel.
Disc de inserție din oțel.
Șurub de montare din oțel.
Disc de inserție din oțel.
Version
Mâner cu arc vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șurub de montare lustruit.
Disc de inserție șlefuit.
Șurub de montare lustruit.
Disc de inserție șlefuit.
Note
Mânerele arcuite sunt fixate printr-un sistem de inserție în contrapiesă.
Demontarea se realizează în stare fără sarcină.
Demontarea se realizează în stare fără sarcină.
Application
Introduceți mânerul arcului în deschidere până când mânerul intră în contact cu discul de inserție.
Blocați prin tragerea în sus a mânerului în paralel.
Mânerul poate fi încărcat numai pe verticală în sus.
Slăbirea se efectuează în ordine inversă.
Blocați prin tragerea în sus a mânerului în paralel.
Mânerul poate fi încărcat numai pe verticală în sus.
Slăbirea se efectuează în ordine inversă.
Assembly
Pentru a atașa discul de conectare, trebuie efectuate lucrări pregătitoare pe piesa similară.
Consultați desenul pentru instrucțiuni de asamblare.
Consultați desenul pentru instrucțiuni de asamblare.
Drawing reference
1) Poziție deblocată
2) Poziție blocată
S = Inserare
E = Angajare
A = Ridicare
2) Poziție blocată
S = Inserare
E = Angajare
A = Ridicare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.