text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oval
Varianta 2
detașabil
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
A= distanța de găurire
128
D = Orificiu de fixare
M5x16
L=lungime
168
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
Capacitate de încărcare N
1000
D1
14
H
63
H1
8
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
Mâner de arc oval din aluminiu RO AW-6060.
Șurub de montare din oțel.
Disc de inserție din oțel.
Version
Mâner cu arc vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șurub de montare lustruit.
Disc de inserție șlefuit.
Note
Mânerele arcuite sunt fixate printr-un sistem de inserție în contrapiesă.
Demontarea se realizează în stare fără sarcină.
Application
Introduceți mânerul arcului în deschidere până când mânerul intră în contact cu discul de inserție.
Blocați prin tragerea în sus a mânerului în paralel.
Mânerul poate fi încărcat numai pe verticală în sus.
Slăbirea se efectuează în ordine inversă.
Assembly
Pentru a atașa discul de conectare, trebuie efectuate lucrări pregătitoare pe piesa similară.
Consultați desenul pentru instrucțiuni de asamblare.
Drawing reference
1) Poziție deblocată
2) Poziție blocată

S = Inserare
E = Angajare
A = Ridicare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem