{"product":{"productId":"agid.36009","price":2.05,"name":"Mânere pentru deget, rotunde, din plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic.
Version
gri negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere pentru deget, din plastic, rotunde, forma A, cu guler
de la
2,14 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere pentru deget, rotunde, din plastic, forma B, fără guler
de la
2,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Termoplastic.
Version
gri negru RAL 7021, portocaliu pur RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, verde semnal RAL 6032, albastru trafic RAL 5017, roșu trafic RAL 3020 și gri deschis RAL 7035.
Note
Cuplul max. de strângere este de 2 Nm.
Assembly
Din spate.
Advantages
Fixare prin șuruburi autofiletante
Montare din spate
Mâner în diferite culori
Montare din spate
Mâner în diferite culori
Scope of delivery
Șuruburile de fixare autofiletante L=12 mm pentru materiale plastice sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
Forma A: cu guler
Forma B: fără guler
Forma B: fără guler