text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
132
T= adâncimea filetului
15
B
47
Capacitate de încărcare N
1000
H
66
H1
60
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
S
27
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Țeavă rotundă.
Version
șlefuit fin și cromat lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem