Mâner în formă de U înclinat oțel cromat lucios 06923-12008
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă: cromat lucios și cromat super-lucios
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
11,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
132
T= adâncimea filetului
15
B
47
Capacitate de încărcare
N
1000
H
126
H1
120
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
S
87
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă rotundă.
Version
șlefuit fin și cromat lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.