text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
pliabil
Varianta 2
cu acoperire din plastic
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M10x1
L=lungime
138
B
18
Capacitate de încărcare N
500
H
43
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Variantă de oțel:
Suprafață fin șlefuită și cromată lucios sau mâner acoperit ulterior cu plastic neted.

Variantă din oțel inoxidabil:
Suprafață semilucioasă, satinată fără caneluri.
Note
Materialul de fixare din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil este inclus. Blocare cu arc în ambele poziții de capăt.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought