Mâner în formă de U pliabil oțel inoxidabil semi-lucios satinat 06934-1203
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiunea transversală rotundă
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil, 1.4305
Unitatea de vânzare
73,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
pliabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M10x1
L=lungime
138
B
18
Capacitate de încărcare
N
500
H
43
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă de oțel:
Suprafață fin șlefuită și cromată lucios sau mâner acoperit ulterior cu plastic neted.
Variantă din oțel inoxidabil:
Suprafață semilucioasă, satinată fără caneluri.
Suprafață fin șlefuită și cromată lucios sau mâner acoperit ulterior cu plastic neted.
Variantă din oțel inoxidabil:
Suprafață semilucioasă, satinată fără caneluri.
Note
Materialul de fixare din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil este inclus. Blocare cu arc în ambele poziții de capăt.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.