text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
alamă
A= distanța de găurire
140
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
165
B
25
Capacitate de încărcare N
500
H
58
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
T
14
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Priză din alamă sau oțel galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Assembly
Din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem