text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
unilateral
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
17
D = Orificiu de fixare
M5x45
L=lungime
128
B
30
Capacitate de încărcare N
800
D1
20
H
48
L1
18
T
33
UNSPSC Code
31162800
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
Bilă de sticlă termoplastică întărită.

Material de fixare 1.4301.
Version
negru mat cu structură fină.
Note
Mânerele arcuite se pot utiliza pentru fixarea pe o parte. Acestea sunt, în plus, cu o formă stabilă și foarte rezistente.
Sunt livrate împreună și șuruburile de fixare, piulițele și șaibele, precum și tabla de blocare ca asigurare anti-rotire suplimentară.
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought