text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 1
pliabil
Varianta 2
înșurubabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
91
L1=lungime
130
L=lungimea de instalare
109
A1
118
B
48
Capacitate de încărcare N
500
H1
79
H2
69
T
16
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
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
Aluminiu - turnat sub presiune.
Version
Carcasă și mâner vopsite în câmp electrostatic în negru sau gri deschis, semi-mat.
Note
Datorită designului lor modern, mânerele îngropate reglabile pot fi utilizate oriunde sunt necesare variante solide și elegante.
Mânerele îngropate de formă A sunt prevăzute cu un grilaj cu fixare rapidă a mânerului în poziție de repaus și de operare.
La mânerele îngropate de formă B, mânerul pivotează singur după acționare înapoi în poziția sa de repaus.
Assembly
Cu aceeași decupare a carcasei, mânerele carcasei pot fi montate pliabil în fața sau în spatele peretelui carcasei.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought