text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 1
pliabil
Varianta 2
înșurubabil
Formă
A
Tipul de formă
cu înclichetare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
gri deschis RAL 7035
H=înălțime
91
L1=lungime
130
L=lungimea de instalare
109
A1
118
B
49,5
Capacitate de încărcare N
625
H1
79
H2
68,5
T
16
UNSPSC Code
31162800
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu - turnat sub presiune.
Version
Carcasă și mâner vopsite în câmp electrostatic în negru sau gri deschis, semi-mat.
Note
Datorită designului lor modern, mânerele îngropate reglabile pot fi utilizate oriunde sunt necesare variante solide și elegante.
Mânerele îngropate de formă A sunt prevăzute cu un grilaj cu fixare rapidă a mânerului în poziție de repaus și de operare.
La mânerele îngropate de formă B, mânerul pivotează singur după acționare înapoi în poziția sa de repaus.
Assembly
Cu aceeași decupare a carcasei, mânerele carcasei pot fi montate pliabil în fața sau în spatele peretelui carcasei.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem