Mâner îngropat termoplastic gri deschis RAL 7035 06965-1112042
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Mânere cu formă ergonomică
- Pentru grosimi de perete de la 1 până la 5 mm
Unitatea de vânzare
12,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
înșurubabil
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri deschis RAL 7035
H=înălțime
61
L1=lungime
130
L=lungimea de instalare
97
A
112
Capacitate de încărcare
N
1000
T
25
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
Termoplastic, bilă de sticlă întărită.
Version
semi-mat în negru sau gri deschis.
Note
Aceste mânere de tip carcasă cu formă ergonomică sunt potrivite pentru grosimi ale pereților de 1-5 mm.
Assembly
Mânerul se introduce în decupajul din peretele carcasei și apoi se fixează în partea frontală cu 2 șuruburi cu locaș conic (nu sunt incluse în pachetul de livrare).
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.