text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
înșurubabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
H=înălțime
61
L1=lungime
100
L=lungimea de instalare
67
A
82
Capacitate de încărcare N
1000
T
25
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
Termoplastic, bilă de sticlă întărită.
Version
semi-mat în negru sau gri deschis.
Note
Aceste mânere de tip carcasă cu formă ergonomică sunt potrivite pentru grosimi ale pereților de 1-5 mm.
Assembly
Mânerul se introduce în decupajul din peretele carcasei și apoi se fixează în partea frontală cu 2 șuruburi cu locaș conic (nu sunt incluse în pachetul de livrare).
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem