text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Acest mâner poate fi utilizat pentru o grosime a peretelui cuprinsă între 1,5 și 2 mm.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem