text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Forma ergonomică a mânerelor îngropate este potrivită în mod optim pentru aparate și carcase.
Montarea se realizează prin presarea și blocarea în deschiderea de montaj.
Material
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Acest mâner poate fi utilizat pentru o grosime a peretelui cuprinsă între 0,75 și 1,5 mm.
Forța de menținere în carcase din oțel și tablă este de 750 N per pereche.

Pentru 06965-01-1101 sunt furnizate inclusiv cleme cu arc pentru montarea pe peretele interior al carcasei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought