text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 1
pliabil
Varianta 2
înșurubabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
D=diametrul găurii
4,5
H=înălțime
93
L1=lungime
132
L=lungimea de instalare
115
A1
118±0,2
B
51
B2
79
Capacitate de încărcare N
200
Corp bază cheie din oțel
1.4301
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
T
12
T1
1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
electro-polizat lucios.
Note
Mânere pliabile din oțel inoxidabil cu adâncime mică de instalare. Pentru plăci sau sertare de podea și de montare. Cu arc de revenire. După acționare, mânerul pivotează automat înapoi în poziția de repaus.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat M4
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem