{"product":{"productId":"agid.3953","price":13.64,"name":"Mânere îngropate, din oțel inoxidabil, rabatabile, formă constructivă dreptunghiulară, cu mâner rotund"},"currency":"EUR"}
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Adâncime redusă de instalare
- Pentru plăci de podea și de montaj, sertare
- Auto-retur
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
electro-polizat lucios.
Note
Mânere pliabile din oțel inoxidabil cu adâncime mică de instalare. Pentru plăci sau sertare de podea și de montare. Cu arc de revenire. După acționare, mânerul pivotează automat înapoi în poziția de repaus.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.