text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
modular
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
H=înălțime
90
L1=lungime
115
L=lungimea de instalare
100
Capacitate de încărcare N
500
Deschidere de montare
104 x 73
T
19,5
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
Carcasă mâner din profil de aluminiu.
Capace din poliamidă.
Forma A de fixare cu profil de cauciuc.
Version
Mâner carcasă din sticlă sablată, satinată și anodizată în culoarea neagră sau naturală. Profil din cauciuc negru. Șuruburi de fixare galvanizate.
Note
Mânerele îngropate de formă A pot fi utilizate fără fixare cu șuruburi pentru grosimi de tablă de 1 - 2,5 mm. 2 profiluri din cauciuc oferă, în acest caz, o siguranță absolută pentru montaj.

Două caneluri transversale deplasate la 90°, pentru șuruburi M4, permit o conexiune la pământ și pot fi utilizate ca ajutor de montare pentru piese de instalare suplimentare.
Assembly
După intrarea profilului inferior de cauciuc, cele două clapete laterale sunt apăsate pe suprafața mânerului. Apoi mânerul este introdus sub un unghi de 45° deasupra marginii inferioare a orificiului de montaj și, ulterior, ținut lipit de peretele carcasei.
În funcție de tipul componentei, cel de al doilea profil de cauciuc este acum introdus în canelura superioară sau fixarea se face prin 2 șuruburi cu cap înecat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem