Mâner îngropat pliabil aluminiu natural eloxat 06961-10023
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Forma B: fixare cu două șuruburi cu cap înecat, din oțel
- Mâner din aluminiu și mâner pliabil
Unitatea de vânzare
59,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 1
pliabil
Varianta 2
înșurubabil
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
H=înălțime
90
L1=lungime
115
L=lungimea de instalare
100
Capacitate de încărcare
N
500
Deschidere de montare
107 x 73
T
19,5
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
Carcasă mâner și mâner pliabil din profil de aluminiu.
Capace din poliamidă.
Fixare forma B cu 2 șuruburi cu cap, din oțel.
Capace din poliamidă.
Fixare forma B cu 2 șuruburi cu cap, din oțel.
Version
Carcasa mânerului și mânerul pliabil sunt sablate din sticlă, finisate satinată și anodizate în culoare neagră sau naturală. Profil din cauciuc negru. Șuruburi de fixare galvanizate.
Note
Mânerele profilate cu balamale din forma B pot fi fixate alternativ din exterior cu 2 șuruburi cu filet.
Două caneluri transversale pentru șuruburi M4 permit o conexiune la pământ și pot fi utilizate ca ajutor de montare pentru piese de instalare suplimentare.
Două caneluri transversale pentru șuruburi M4 permit o conexiune la pământ și pot fi utilizate ca ajutor de montare pentru piese de instalare suplimentare.
Assembly
După intrarea profilului inferior de cauciuc, cele două clapete laterale sunt apăsate pe suprafața mânerului. Apoi mânerul este introdus sub un unghi de 45° deasupra marginii inferioare a orificiului de montaj și, ulterior, ținut lipit de peretele carcasei.
În funcție de tipul componentei, cel de al doilea profil de cauciuc este acum introdus în canelura superioară sau fixarea se face prin 2 șuruburi cu cap înecat.
În funcție de tipul componentei, cel de al doilea profil de cauciuc este acum introdus în canelura superioară sau fixarea se face prin 2 șuruburi cu cap înecat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.