Mâner rabatabil oțel inoxidabil lucios 06970-01-100
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Pentru lăzi și planșee
- Material mâner: oțel inoxidabil, 1.4301
Unitatea de vânzare
10,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner rabatabil
Varianta 2
înșurubabil
DIN
DIN 3136
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
H1=înălțime
14
H=înălțime
77
L1=lungime
100
Capacitate de încărcare
N
500
Corp bază cheie din oțel
1.4301
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Applications
Cutii, capace.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.