text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner îngropat
Varianta 2
înșurubabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D=diametrul găurii
3,5
H=înălțime
79
L1=lungime
131
L=lungimea de instalare
104
A1
112
A2
94
B1
40
B2
58,8
Capacitate de încărcare N
250
H2
50
H3
3,6
T
58
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic (ABS).
Version
negru.
Note
Sarcină max. 500 N/pereche.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought