text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Butuc de prindere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
D1=diametru interior
12
D2=Diametrul exterior
24
D4 = Orificiu de fixare
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1206.
Version
lustruit.
Note
Butucii de prindere pot fi atașați rapid și ușor de arbori, ajustați la poziția corectă de funcționare și apoi prinși. Pentru a asigura transmisia sigură a cuplului, toleranța arborelui nu trebuie să depășească h11.
Barele de mâner pot fi înșurubate pe filetul de fixare (D2).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem