text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner înşurubabil
Varianta 1
Cuplu de strângere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
A= lungimea mânerului
119
J=filet
M6
B
84
C
15
D
23
E
8
F
10
Forța manuală FH N
0-200
G
14
H
6,5
K
M6x20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și brunat.
Note
Datorită știftului filetat cu locaș hexagonal este posibilă reglarea cuplului de eliberare pentru a obține forța de strângere dorită. Aceasta este atinsă atunci când mânerul este îndoit cu aproximativ 15°.

Observație:
Asigurați-vă că mânerul este îndoit în direcție orizontală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem