text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner înşurubabil
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
duroplast
Culoarea componentei
negru
A= lungimea mânerului
89
E=filet
M6
B
25
C
10
D
6
SW
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner din oțel călit.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Version
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem