Mâner cilindric rotativ oțel inoxidabil 06317-105
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: prin locaș hexagonal pe ax
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4310
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
17,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M5
L1=lungimea mânerului
60
L=lungimea filetului
8
D2
12,5
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Axă rotativă din oțel inoxidabil 1.4305.
Mâner rotativ din oțel inoxidabil 1.4305.
Inel de siguranță din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Assembly
Prin locașul hexagonal de pe axă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.