text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Cheie de oțel
1.4404
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
59,5
L=lungimea mânerului
55
T= adâncimea filetului
6
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
Dimensiune
3
H
22,5
L3
71,5
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Mânerul pliabil vă permite să evitați contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Material

Mâner termoplastic.

Oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Știft de tensionare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4310..

Arc de compresie din oțel sau oțel inoxidabil 1.4568.

Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Orificiul D3 este folosit ca orificiu de poziționare.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Evitarea contururilor perturbatoare
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem