Mâner cilindric rotativ termoplastic 06321-08250720
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: prin locaș hexagonal pe ax
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
3,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
71
L=lungimea filetului
15
D2
19
D3
10
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner termoplastic, piese din oțel zincat.
Version
Suprafață satinat negru.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.