Mâner cilindric rotativ termoplastic 06321-10270930
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: prin locaș hexagonal pe ax
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
5,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
27
D=Thread
M10
L1=Handle length
92
L=thread length
15
D2
22
D3
14
SW
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Mâner termoplastic, piese din oțel zincat.
Version
Suprafață satinat negru.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.