Mâner cilindric rotativ termoplastic 06325-01-205
- Haptică optimizată și aderență bună
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
2,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Formă
A
Tipul de formă
cu filete exterioare
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M5
L1=lungimea mânerului
49,1
L=lungimea filetului
7,5
D2
11
Dimensiune
2
L2
5,1
SW
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Material
Mâner termoplastic.
Oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.