text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Formă
B
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Cheie de oțel
1.4404
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
61,4
T= adâncimea filetului
12
D2
14
Dimensiune
3
L2
6,4
SW
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Material

Mâner termoplastic.

Oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought