text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
27
D=filet
M12
L1=lungimea mânerului
97
L=lungimea filetului
15
D2
18
L2
7
SW
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner termoplastic, piese din oțel zincat.
Version
Suprafață satinat negru.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought